Publique sus productos
NEOKEM Sahara 503 Greyblue
NEOKEM Sahara 503 Greyblue
    NEOKEM

    NEOKEM Sahara 503 Greyblue

    Traducido por Google,

    Recubrimientos en polvo adheridos de textura fina súper duraderos arquitectónicos

    Impresionantes tonalidades de color con efecto metalizado sobre acabado de textura fina, todos ellos con una avanzada resistencia a la abrasión y al rayado. Las 21 tonalidades de la serie Sahara ofrecen una gran variedad de propuestas cromáticas únicas, en línea con las últimas tendencias de la arquitectura contemporánea y el diseño industrial. Todos los tonos de color Sahara son recubrimientos en polvo súper duraderos, aprobados según Qualicoat, Clase 2 y son al menos tres veces más resistentes a la intemperie que los recubrimientos en polvo Clase 1.

    Especificaciones
    • PP 600 Sahara is a new generation of Super Durable fine textured powder coatings. Due to its superior weathering
      resistance, 3 years Florida, it is recommended for architectural and other demanding applications where gloss,
      colour retention and long-term aesthetics are of significant importance. It is bonded using Neobond proprietary
      method, thus ensuring homogeneous metallic effect and stability during recycling.

      Superior Properties: Ability to cover substrate defects while creating a flawless appearance. Exceptional abrasion resistance. Increased chemical resistance. Low sensitivity to pollution. Superb edge coverage that reduces the risk of corrosion. Stable structure at different film thicknesses. Very good transfer efficiency and penetration to difficult areas. High yield due to low density. All PP 600 Sahara products are heavy metal and TGIC free.

      PP 600 Sahara is approved by Qualicoat for Class 2 - Category 1 (Approval number: P-0780).

      Powder characteristics:
      • Appearance: Fine Textured Mat
      • Density: (ISO 8130-3) 1.39 ± 0.10 gr/cm³ (Depending on shade)
      • Curing Conditions 15 minutes at 190 °C (Object temperature)

      For more information and updated Technical Data Sheets please contact sales manager of NEOKEM: info@neokem.gr

    Especificaciones técnicas
    • Referencia503
    • Familia de productoPowder Coatings
    • Grupo de productosNEOKEM Prisma Collection - Super Durable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-23
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Diseñado enGrecia
    • Fabricado enGrecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_66
    • Descripción Uniclass 2015Powder coatings
    • Número OmniClass23-15 21 00
    • Título OmniClass Surface Applied Coatings

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania