Publique sus productos
NEOKEM Ammos Collection RAL 8017
NEOKEM Ammos Collection RAL 8017
    NEOKEM

    NEOKEM Ammos Collection RAL 8017

    Traducido por Google,

    Recubrimientos en polvo de textura fina súper duraderos arquitectónicos

    Los tonos RAL de la colección Ammos con acabado de textura fina, combinan un excelente comportamiento a la intemperie con altas propiedades mecánicas y un aspecto sobresaliente. La altísima intensidad de la radiación UV solar en la región mediterránea nos inspiró a diseñar la nueva colección, con el fin de satisfacer las necesidades arquitectónicas contemporáneas de resultados estéticos superiores y altos estándares. Los tonos de color de la colección Ammos son recubrimientos en polvo súper duraderos, aprobados según Qualicoat, Clase 2 y son al menos tres veces más resistentes a la intemperie que los recubrimientos en polvo Clase 1.


    Especificaciones
    • PP 600 Ammos is a new generation of Super Durable fine textured powder coatings. Due to its superior weathering resistance, 3 years Florida, it is recommended for architectural and other demanding applications where gloss, colour retention and long-term aesthetics are of significant importance. Superior Properties: Ability to cover substrate defects while creating a flawless appearance. Exceptional abrasion resistance. Increased chemical resistance. Low sensitivity to pollution. Superb edge coverage that reduces the risk of corrosion. Stable structure at different film thicknesses. Very good transfer efficiency and penetration to difficult areas. High yield due to low density. All PP 600 Ammos products are heavy metal and TGIC free.

      PP 600 Ammos is approved by Qualicoat for Class 2 - Category 1 (Approval number: P-0780).

      • Appearance: Fine Textured Mat
      • Density (ISO 8130-3) 1.39 ± 0.20 gr/cm³ (Depending on shade)
      • Curing Conditions 15 minutes at 190 °C (Object temperature)

      For more information and updated Technical Data Sheets please contact a sales manager of NEOKEM: info@neokem.gr

    Especificaciones técnicas
    • Referencia8017
    • Familia de productoPowder Coatings
    • Grupo de productosNEOKEM Ammos Collection RAL Super Durable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-23
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Diseñado enGrecia
    • Fabricado enGrecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_66
    • Descripción Uniclass 2015Powder coatings
    • Número OmniClass23-15 21 00
    • Título OmniClass Surface Applied Coatings