Publique sus productos
NEOKEM Riviera 823 Porto
NEOKEM Riviera 823 Porto
    NEOKEM

    NEOKEM Riviera 823 Porto

    Traducido por Google,

    Recubrimientos en polvo adheridos de textura fina súper duraderos arquitectónicos

    La serie Riviera (la evolución de la serie Mesogeios) se desarrolló inspirándose en la impresionante paleta de colores observada en las rivieras de todo el mundo. Los 15 tonos de la serie ofrecen un amplio campo de color con un resultado armonioso que combina recomendaciones de colores claros, vivos y suaves. Los tonos Riviera, cada uno a su manera, son aplicables tanto a las construcciones tradicionales como a los diseños arquitectónicos más vanguardistas. Todos los colores de la serie están certificados con el sello de calidad internacional Qualicoat (Clase 2). Los recubrimientos en polvo súper duraderos son al menos 3 veces más resistentes en condiciones exteriores en comparación con los recubrimientos en polvo estándar.

    Especificaciones
    • PP 600 Riviera is a new generation of Super Durable fine textured powder coatings. Due to its superior weathering resistance, 3 years Florida, it is recommended for architectural and other demanding applications where gloss, color retention and long-term aesthetics are important. It is bonded using Neobond proprietary method, thus ensuring homogeneous metallic effect and stability during recycling. PP 600 is designed for architectural use, on aluminum and galvanized steel. Superior Properties: Ability to cover substrate defects while creating a flawless appearance. Exceptional abrasion resistance. Increased chemical resistance. Low sensitivity to pollution. Superb edge coverage that reduces the risk of corrosion. Stable structure at different film thicknesses.PP 600 is certified with the international quality label Qualicoat (Class2 - Category1, Approval number: P-0780). PP 600 meets the requirements of EN 12206-1:2021, class b. In terms of reaction to fire, and in accordance with EN 13501-1, Neotec architectural polyester powder coatings are classified as: A2-s1, d0. All PP600 products are heavy metal and TGIC free, they comply with the European directives 2011/65/EU and 2015/863/EU (RoHS).

      For more information and updated Technical Data Sheets please contact sales manager of NEOKEM: info@neokem.gr

    Especificaciones técnicas
    • Referencia823-porto
    • Familia de productoPowder Coatings
    • Grupo de productosNEOKEM Prisma Collection - Super Durable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Diseñado enGrecia
    • Fabricado enGrecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_66
    • Descripción Uniclass 2015Powder coatings
    • Número OmniClass23-15 21 00
    • Título OmniClass Surface Applied Coatings