Publique sus productos
NEOKEM Cosmos 703 Palmyra
NEOKEM Cosmos 703 Palmyra
    NEOKEM

    NEOKEM Cosmos 703 Palmyra

    Traducido por Google,
    Esta serie incluye 8 tonos dinámicos con efecto metálico sobre superficie mate. Los colores Cosmos resaltan la innovación y el estilo en la arquitectura moderna. También se pueden utilizar en combinación con colores de efecto anodizado y paneles de aluminio compuesto. Todos los colores de la serie están certificados con el sello de calidad internacional Qualicoat (Clase 2). Los recubrimientos en polvo súper duraderos son al menos 3 veces más resistentes en condiciones exteriores en comparación con los recubrimientos en polvo estándar.
    Especificaciones
    • PP 652 is a new generation of Super Durable smooth mat powder coatings. Due to its superior weathering resistance, 3 years Florida, it is recommended for architectural and other demanding applications where gloss, color retention and long-term aesthetics are important. PP 652 is designed for architectural use, on aluminum and galvanized steel. It is recommended for architectural aluminum profiles, panels, railings, outdoor machinery and equipment, automotive parts etc.PP 652 is approved by Qualicoat for Class 2 - Category 1 (Approval number: P-1653). PP 652 meets the requirements of EN 12206-1:2021, class b. In terms of reaction to fire, and in accordance with EN 13501-1, Neotec architectural polyester powder coatings are classified as: A2-s1, d0. All PP652 products are heavy metal and TGIC free, they comply with the European directives 2011/65/EU and 2015/863/EU (RoHS).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPP652_703_COSMOS_PALMYRA
    • Familia de productoPowder Coatings
    • Grupo de productosNEOKEM Prisma Collection - Super Durable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-09
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Diseñado enGrecia
    • Fabricado enGrecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_66
    • Descripción Uniclass 2015Powder coatings
    • Número OmniClass23-15 21 00
    • Título OmniClass Surface Applied Coatings

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania