Publique sus productos
Miraia Wall Panel
Miraia Wall Panel
Miraia Wall Panel
Miraia Wall Panel

    Miraia Wall Panel

    Traducido por Google,
    El único producto de su tipo en el mercado de fibrocemento: ofrece un acabado reflectante de alto brillo, perfecto para acentos de diseño y como una alternativa asequible al metal. Acabado reflectante de alto brillo único Complementa diseños modernos y elegantes Diseñado con una pantalla contra la lluvia integrada
    Especificaciones
    • AWP 1818 Dimensions (in.) 17 7/8 H x 71 9/16 L Dimensions (actual mm) 455 H x 1818 L Thickness (in.) 5/8 Thickness (actual mm) 16 Weight (lbs. per panel) 37.9 Weight (lbs. per sq. ft.) 4.19 Exposed Coverage (sq. ft. per panel) 8.88 Packaging (pieces per pack) 2 [17.76 SQ. FT.] Panel Orientation Horizontal Note: Only available with metal trim options
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMiraia
    • Familia de productoFiber Cement Siding
    • Grupo de productosArchitectural Wall Panels
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-08-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Panels
    • Número OmniClass23-13 37 15 15
    • Título OmniClass Mineral Fiber Cement Exterior Siding

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Anguilla
    Antigua y Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belice
    Bermudas
    Canadá
    Caribe Neerlandés
    Costa Rica
    Cuba
    Curazao
    Dominica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Granada
    Groenlandia
    Guadalupe
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Islas Caimán
    Islas Turcas y Caicos
    Islas Vírgenes Británicas
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Jamaica
    Martinica
    México
    Montserrat
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico
    República Dominicana
    Saint Barthélemy
    San Cristóbal y Nieves
    San Martín
    San Pedro y Miquelón
    San Vicente y las Granadinas
    Santa Lucía
    Sint Maarten
    Trinidad y Tobago