Publique sus productos
NICZUK Tacker clip K
NICZUK

NICZUK Tacker clip K

Traducido por Google,
Uso: destinado a la fijación de tuberías y para la colocación de calefacción por suelo radiante con un diámetro de 14 mm a 20 mm en la capa de aislamiento térmico. La forma afilada del mandril asegura un fácil montaje y las tuberías adicionales protegen las tuberías contra el movimiento cuando se realiza la nivelación del concreto.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaklipsy-k
  • Familia de productoPipe clamps without lining
  • Grupo de productosClips
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje