Publique sus productos
NICZUK Fire stop pipe collar KO
NICZUK

NICZUK Fire stop pipe collar KO

Traducido por Google,
Uso: sellado contra incendios de pasajes: • tuberías inflamables, tuberías inflamables aisladas con una cubierta de espuma sintética, • tuberías de acero y cobre aisladas con una cubierta de espuma sintética, • cables eléctricos en tubería de protección, a través de las divisiones contra incendios. • en las paredes - dos collares (en ambos lados de la pared) • en los techos - un collar (desde la parte inferior del techo) • espacios libres, con un ancho de 5 mm, entre la abertura en la pared o en el techo y el tubo o la cubierta de aislamiento exterior del tubo se rellenará con pasta acrílica de protección contra incendios • los huecos con un ancho superior a 5 mm se rellenarán con mortero de cemento, mortero de yeso o lana mineral con una densidad no inferior a 150 kg/m 3 , • el inserto de expansión del collar puede cortarse a la longitud requerida, mayor o igual a la circunferencia externa de la tubería protegida
Especificaciones técnicas
  • Referenciakolnierze-ko
  • Familia de productoFirestop and fire protection system
  • Grupo de productosFire stop collars
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
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
Productos similares