Publique sus productos
NICZUK Vertical cantilever type 30
NICZUK Vertical cantilever type 30
    NICZUK

    NICZUK Vertical cantilever type 30

    Traducido por Google,

    Uso: sistema de canal universal para sistemas de fijación de edificios, con perforación repetible, con escala en centímetros cortada en el lado del canal.

    Contenido del archivo:

    A2,0: Ancho = 30 mm Alto = 30 mm

    SS90-A2,0-150 L = 150 mm
    SS90-A2,0-250 L = 200 mm
    SS90-A2,0-300 L = 300 mm
    SS90-A2,0-350 L = 350 mm
    SS90-A2,0-450 L = 450 mm
    SS90-A2,0-500 L = 500 mm
    SS90-A2,0-750 L = 750 mm
    SS90-A2,0-1000 L = 1000 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakonsole-a-obrocone-90
    • Familia de productoChannels
    • Grupo de productosVertical cantilevers A
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    • Ancho (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
    • Código ETIMEC001285
    • Nombre ETIMMounting rail
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
    Productos similares