Publique sus productos
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
NICZUK Cantilever type 41
    NICZUK

    NICZUK Cantilever type 41

    Traducido por Google,

    Uso: sistema de canal universal para la construcción de sistemas de fijación, con perforación repetible y bordes dentados para bloquear mejor los accesorios, con escala centimétrica cortada en el lado del canal.

    Contenido del archivo:

    MG2,0: Ancho = 41 mm Alto = 21 mm

    SS-MG2,0-240 L = 240 mm
    SS-MG2,0-320 L = 320 mm
    SS-MG2,0-400 L = 400 mm
    SS-MG2,0-480 L = 480 mm
    SS-MG2,0-560 L = 560 mm
    SS-MG2,0-800 L = 800 mm

    MF2,5: Ancho = 41mm Alto = 41mm

    SS-MF2,5-240 L =240mm
    SS-MF2,5-320 L =320mm
    SS-MF2,5-480 L =480mm
    SS-MF2,5-560 L =560mm
    SS-MF2,5-800 L =800mm
    SS-MF2,5-1040 L =1040mm

    MH2,5: Ancho = 41mm Alto = 62mm

    SS-MH2,5-320 L =320mm
    SS-MH2,5-480 L =480mm
    SS-MH2,5-560 L =560mm
    SS-MH2,5-800 L =800mm
    SS-MH2,5-1040 L = 1040 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakonsole-mf
    • Familia de productoChannels
    • Grupo de productosCantilevers MF
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-01
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)41
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
    • Código ETIMEC001285
    • Nombre ETIMMounting rail
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
    Productos similares