Publique sus productos
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
    NICZUK

    NICZUK Double cantilever type 41-D

    Traducido por Google,

    Uso: sistema de canal universal para la construcción de sistemas de fijación, con perforación repetible y bordes dentados para bloquear mejor los accesorios, tienen una escala de centímetros de corte en el lado del canal.

    Contenido del archivo:

    SSD-MF2,5: Ancho = 41 mm Alto = 82 mm

    SSD-MF2,0-240 L =240mm
    SSD-MF2,5-320 L =320mm
    SSD-MF2,5-480 L =480mm
    SSD-MF2,5-560 L =560mm
    SSD-MF2,5-800 L =800mm
    SSD-MF2,5-1040 L =1040mm

    SSD-MH2,5: Ancho = 41 mm Alto = 124 mm

    SSD-MH2,5-480 L =480mm
    SSD-MH2,5-560 L =560mm
    SSD-MH2,5-800 L =800mm
    SSD-MH2,5-1040 L =1040mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakonsole-mf-d
    • Familia de productoChannels
    • Grupo de productosDouble cantilever arms MF
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-01
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)41
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
    • Código ETIMEC001285
    • Nombre ETIMMounting rail
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
    Productos similares