Publique sus productos
NICZUK Clamp DN
NICZUK

NICZUK Clamp DN

Traducido por Google,

Abrazaderas de tubería de rociadores:

DN-1/2-PP Abrazadera tubo aspersor 1/2 (20-22mm)

DN-3/4-PP Abrazadera tubo aspersor 3/4 (24-28mm)

DN-1-PP Abrazadera de tubería de aspersión 1 (32-34 mm)

DN-11/4-PP Abrazadera para tubo de aspersión 11/4 (41-44mm)

DN-11/2-PP Abrazadera para tubería de aspersión 11/2 (48-52mm)

DN-2-PP Abrazadera de tubería de aspersión 2 (58-61 mm)

DN-21/2-PP Abrazadera para tubería de aspersión 21/2 (73-76mm)

DN-3-PP Abrazadera de tubería de aspersión 3 (85-90 mm)

DN-100-PP Abrazadera de tubería de aspersión 100 (97-103 mm)

DN-4-PP Abrazadera de tubo de rociador 4 (107-114 mm)

DN-120-PP Abrazadera para tubería de aspersión 120 (115-124 mm)

DN-133-PP Abrazadera de tubería de aspersión 133 (128-136 mm)

DN-5-PP Abrazadera de tubería de aspersión 5 (133-140 mm)

DN-159-PP Abrazadera para tubería de aspersión 159 (157-163 mm)

DN-6-PP Abrazadera de tubería de aspersión 6 (167-173 mm)

DN-8-PP Abrazadera de tubería de aspersión 8 (219-225 mm)

DN-10-PP Abrazadera de tubería de aspersión 10 (267-273 mm)

Especificaciones técnicas
  • Referenciaobejmy-dn
  • Familia de productoFire protection system
  • Grupo de productosSprinkler clamps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
  • Código ETIMEC010894
  • Nombre ETIMAccessories for sprinklers
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
Productos similares