Publique sus productos
NICZUK Loop ZP
NICZUK

NICZUK Loop ZP

Traducido por Google,

Uso: Para el montaje de dispositivos fijos de extinción por agua (rociadores).

Bucles de tubería de rociadores:

ZP-M8-1 Bucle de tubería de rociador M8 1 (34-35 mm)

ZP-M8-11/4 Bucle de tubería de rociador M8 11/4 (42-45 mm)

ZP-M8-11/2 Bucle de tubería de rociador M8 11/2 (48-51 mm)

ZP-M8-2 Bucle de tubería de rociador M8 2 (57-64 mm)

ZP-M10-1 Bucle de tubería de rociador M10 1 (34-35 mm)

ZP-M10-11/4 Bucle de tubería de rociador M10 11/4 (42-45 mm)

ZP-M10-11/2 Bucle de tubería de rociador M10 11/2 (48-51 mm)

ZP-M10-2 Bucle de tubería de rociador M10 2 (57-64 mm)

ZP-M10-21/2 Bucle de tubería de rociador M10 21/2 (70-76 mm)

ZP-M10-3 Bucle de tubería de rociador M10 3 (83-89 mm)

ZP-M10-4 Bucle de tubería de rociador M10 4 (108-114 mm)

ZP-M12-133 Bucle de tubería de rociador M12 133 (133 mm)

ZP-M12-5 Bucle de tubería de rociador M12 5 (140 mm)

ZP-M12-159 Bucle de tubería de rociador M12 159 (159 mm)

ZP-M12-6 Bucle de tubería de rociador M12 6 (165-168 mm)

ZP-M16-8 Bucle de tubería de rociador M16 8 (219 mm)

Especificaciones técnicas
  • Referenciapetle-zp
  • Familia de productoFire protection system
  • Grupo de productosSprinkler loops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
  • Código ETIMEC010894
  • Nombre ETIMAccessories for sprinklers
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
Productos similares