Publique sus productos
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
NICZUK Double channel type 41-D
    NICZUK

    NICZUK Double channel type 41-D

    Traducido por Google,

    Uso: sistema de canal universal para la construcción de sistemas de fijación, con perforación repetible y bordes dentados para bloquear mejor los accesorios, tienen una escala de corte en centímetros en el lado del canal.

    Contenido del archivo:

    Ancho = 41 mm Alto = 42 mm
    SD-MG2,0

    Ancho = 41 mm Alto = 82 mm
    SD-MF2,5

    Ancho = 41 mm Alto = 103 mm
    SD-MFH2,5

    Ancho = 41 mm Alto = 124 mm
    SD-MH2,5

    Longitud = 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm, 6000 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprofile-mf-d
    • Familia de productoChannels
    • Grupo de productosDouble channels MF
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-01
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)41
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
    • Código ETIMEC001285
    • Nombre ETIMMounting rail