Publique sus productos
NICZUK Angular connectors KT-90
NICZUK Angular connectors KT-90
    NICZUK

    NICZUK Angular connectors KT-90

    Traducido por Google,

    Uso: para la construcción de conexiones estructurales de canales. Para fortalecer las conexiones de los canales. Para la construcción de sistemas de fijación. El ángulo del conector es de 90°.

    Contenido del archivo:

    KT-A90: A xg [mm] = 28x5, para uso con canales tipo 30.
    KT-MF90:
    A xg [mm] = 40x6, para uso con canales tipo 41 .
    KT-MB90:
    A xg [mm] = 45x6, para uso con canales tipo 50.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawsporniki-kt90
    • Familia de productoChannels accessories
    • Grupo de productosConnecting plates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
    • Código ETIMEC000483
    • Nombre ETIMCoupler for support/profile rail
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
    Productos similares