Publique sus productos
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
Solano Drying Cabinet 60 (1700)
    NIMO

    Solano Drying Cabinet 60 (1700)

    Traducido por Google,

    El armario de secado más rápido del mercado que seca tu ropa con suavidad.

    Con la tecnología de sensores, normalmente se ahorra un 40% de energía y hasta un 85% de energía en comparación con los armarios de secado tradicionales con la ayuda del programa único ECO +. El sensor incorporado apaga el armario cuando la ropa está seca y, además de los programas automáticos, es posible controlar el secado manualmente. Hasta tres filas de perchas plegables y extensibles según la elección del modelo. Viene con conexiones de ventilación y pies ajustables.

    Capacidad de secado de ropa de 6 kg. 6 programas automáticos. Longitud de colgado de 16 m. Elementos calefactores de 2 kW.

    Disponible en tres colores diferentes (blanco, titanio y negro) y en tres interiores diferentes.

    Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.nimoverken.com o comuníquese con nuestro equipo de ventas en sales@nimoverken.com

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSensor_Dryer_1700_drying_cabinet
    • Familia de productoDrying Cabinets
    • Grupo de productosSensor Dryer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1700
    • Ancho (mm)595
    • Profundidad (mm)610
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)56
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_14
    • Descripción Uniclass 2015Clothes drying cabinets
    • Número OmniClass23-21 23 51
    • Título OmniClass Residential Laundry Dryers

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia