Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Healthcare - Finger Guard Double Leaf SureClose

Número de Artículo: DoubleLeafSureClose
Fabricante: Noberne Doors
Familia del producto: Healthcare
Grupo del producto: Healthcare
Fecha de publicación: 2017-11-13
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)
Health care doors have been specifically designed with recovery in mind, from the choice of door closers and finishes to special acoustic seals.

Download Revit content for the Healthcare Doorset containing all of the options avalible to fully customise the door system.

Options include:

- 10 Vision Panel Options
- 3 Vision Panel Frame Options
- 1 Tick Box to activate the Vision Panel
- 1 Acustic Seal Tick Box Option
- 3 Hinge Options
- 1 Internal Thumb Turn Handle Option
- 1 Internal Door Handle and Escutchion Option
- 3 Handle Options
- 1 Tick Box to activate External Handle
- 2 Handle Back Plate Options
- 3 Locket Options
- 1 HTM Fire Disk Tick Box Option
- 7 Fire Signage Options
- 3 Fire Rating Options
- 4 Door Stop Options
- 1 Tick Box Option to activate metal door frame (Swiftfit)
- 1 Tick Box Option to activate hardwood door frame
- 6 Door Closer Options


Material principal: Wood
Material secundario: Vinyl
Diseñado en: United Kingdom
Fabricado en: United Kingdom

Categoría BIMobject: Puertas - Puertas
Clasificación IFC: Door
nombre UNSPSC: Doors
código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: L411
Uniclass 1.4 Descripción: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descripción: Doorsets
Uniclass 2015 Código: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Descripción: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descripción: Doorsets
COBIe Type Category: Door
Este producto es apto en :
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nombre Valor
Door Style Figner Guard Double Leaf Sure Close
Door Type Double
Intended Function Interior
Maximum Door Height 1500 mm
Maximum Door Width 2700 mm
Shape Rectangular
Warranty 3 Years Materials & Workmanship

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Shape Rectangular

BIMobject®