Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Over Panel Double Leaf NG0

Número de Artículo: OverPanelDoubleNG0
Fabricante: Noberne Doors
Familia del producto: Fire
Grupo del producto: Over Panel
Fecha de publicación: 2017-11-13
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)
Our ongoing test program has led us to develop products that many other door companies do not actually manufacture themselves such as 38mm FD30 doors, 46mm FD60 doors, FD30 X Ray doors, FD30 & FD60 Yeoman Shield clad doorsets, FD90 doorsets and FD120 doorsets and we have already successfully tested many of our designs to the new European Standard BS EN 1634 Part 1 which is agreed by experts to be more onerous than the current British Standard BS 476 Part 22 for fire testing.

The vast majority of our fire doors are based on our timber perimeter framed high density flaxboard core construction, a strong and sturdy door without the inherent problems associated with unframed GDC chipboard blanks, very popular among architects and other specifiers for use wherever doors of better than average strength and durability are required such as hospitals, universities and schools.


Material principal: Wood
Material secundario: Vinyl
Diseñado en: United Kingdom
Fabricado en: United Kingdom

Categoría BIMobject: Puertas - Puertas
Clasificación IFC: Door
nombre UNSPSC: Doors
código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: L411
Uniclass 1.4 Descripción: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descripción: Doorsets
Uniclass 2015 Código: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Descripción: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descripción: Doorsets
COBIe Type Category: Door
Este producto es apto en :
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nombre Valor
Door Style Overpanel Double NG0
Door Type Double
Intended Function Interior
Shape Rectangular
Warranty 3 Years Materials & Workmanship

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Shape Rectangular

BIMobject®