Publique sus productos
Over Panel Double Leaf NG11

Over Panel Double Leaf NG11

Traducido por Google,
Nuestro programa continuo de pruebas nos ha llevado a desarrollar productos que muchas otras empresas de puertas no fabrican por sí mismas, como puertas FD30 de 38 mm, puertas FD60 de 46 mm, puertas FD30 X Ray, juegos de puertas con revestimiento Yeoman Shield FD30 y FD60, juegos de puertas FD90 y juegos de puertas FD120, y nosotros Ya hemos probado con éxito muchos de nuestros diseños según la nueva norma europea BS EN 1634 Parte 1, que según los expertos es más onerosa que la actual norma británica BS 476 Parte 22 para pruebas de fuego. La gran mayoría de nuestras puertas contra incendios se basan en nuestra construcción de núcleo de tablero de lino de alta densidad con marco perimetral de madera, una puerta fuerte y robusta sin los problemas inherentes asociados con los paneles de aglomerado GDC sin marco, muy popular entre los arquitectos y otros especificadores para usar dondequiera que las puertas de mejor que Se requieren resistencia y durabilidad promedio, como hospitales, universidades y escuelas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOverPanelDoubleNG11
  • Familia de productoFire
  • Grupo de productosOver Panel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVinilo
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor