Publique sus productos
Noblessa Base units UR
Noblessa

Noblessa Base units UR

Traducido por Google,
Los módulos base Noblessa están diseñados para ofrecer la máxima durabilidad y flexibilidad de diseño. Fabricados con robustos estantes de 19 mm con revestimiento de melamina y materiales de alta calidad para la estructura, ofrecen una excelente estabilidad y un rendimiento duradero. Los módulos base cuentan con cantos protegidos contra la humedad, paneles traseros lacados y atornillados para una óptima circulación del aire, y una profundidad lateral opcional de 461 mm para espacios reducidos o baños. Los herrajes de alta resistencia, la precisión de los ensamblajes y la compatibilidad con el sistema de cajones premium nBOX garantizan un funcionamiento impecable y una estética de diseño coherente en cocinas, baños y salas de estar.
Especificaciones
  • Open shelf base un 2 fixed shelves, side depth: 582 mm 150 x 720 x 561 200 x 720 x 561 300 x 720 x 561 400 x 720 x 561 450 x 720 x 561 500 x 720 x 561 600 x 720 x 561
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBase-units-UR
  • Familia de productoKitchen unit
  • Grupo de productosBase unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioMelamina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCasework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework