Publique sus productos
Dr.Hardolass Antiviral-Microbial Nano-Glass Coating

Dr.Hardolass Antiviral-Microbial Nano-Glass Coating

Traducido por Google,

Recubrimiento de nanovidrio con características antivirales y antimicrobianas.

Se recomienda aplicar en áreas que se tocan con frecuencia, como el mango de lebber, la caja de interruptores, etc., y seguir suprimiendo la infestación viral y microbiana durante bastante tiempo.

El recubrimiento puede durar más de 5 años y se puede aplicar sobre casi cualquier superficie sólida.

Entre muchos resultados de pruebas, el certificado SIAA conocido en Japón como uno de los certificados eminentes para antimicrobianos y virales otorgados a nuestro revestimiento Hardolass como prueba de eficacia y confiabilidad.

NOHARA HOLDINGS Inc.

Especificaciones
  • Nano-glass coating liquid

    Net size: 20ml glass bottle applicable for 40㎡

    Installation method;
    pouring few beads of Hardolass coating on micro fiber towel and rub the appling area.  the glass coating will be formed after 5mins openning time.

    Major test certificate obtained;

    ISO21702;2019  Antivirality test
    ISO22196 Antimicrobial test
    Pencil hardness test   result:9H
    OECD skin Skin Irritation test
    Skin Sensitization test
    OECD oral toxicity test
    SIAA antiviral and microbial certificate

Especificaciones técnicas
  • Referenciadr-hardolass-pj
  • Familia de productoHardolass
  • Grupo de productosDr.Hardolass
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-02-27
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enJapón
  • Fabricado enJapón
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Recubrimientos protectores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCBacterial removal equipment
  • Código UNSPSC47101504
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_06
  • Descripción Uniclass 2015Barrier coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 96 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHigh-Performance Coatings
  • Número OmniClass23-13 25 23 11 11
  • Título OmniClass Coatings for Prevention of Biological Damage
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Asia