Publique sus productos
Futuristic modular hospital
Futuristic modular hospital
Futuristic modular hospital
Futuristic modular hospital
Futuristic modular hospital
Futuristic modular hospital

    Futuristic modular hospital

    Traducido por Google,

    Estamos transformando el proceso de construcción de instalaciones médicas en nuestra “habitación de hospital modular”. Contribuiremos al desarrollo de las habitaciones privadas necesarias para los futuros hospitales en el contexto de las habitaciones privadas y los cambios en los estilos de vida como contramedida contra las nuevas infecciones por coronavirus.

    1. BIM que tiene especificaciones de materiales de construcción e información de precios y se puede simular en un espacio virtual. Modularización donde el 90% de los interiores y equipamientos se completan en fábrica. Un modelo de paquete de habitación privada que combina un diseño de habitación de hospital cercano al espacio habitable basado en curvas.
    2. Es posible crear una habitación privada con una reducción del 30% en el tiempo y costo de construcción en comparación con el método de construcción convencional.
    3. Diseñado teniendo en cuenta el reemplazo de equipos durante la renovación, es fácil renovar cada habitación del hospital y contribuye a prolongar la vida útil de todo el centro médico.

    Especificaciones
    • The hospital room is unitized and can be customized according to various conditions and needs.

      ・ Basic structure: Heavy steel frame conforming to Japanese standards
      ・ Standard size: W3.42m x D6.5m x H3.3m / module
      ・ Price: Depends on various conditions such as size and interior
      ・ Fire resistance: Compliant with Japanese standards
      ・ Durability: Equivalent to conventional method 
      ・ Seismic resistance: Seismic buildings that comply with the Japanese Building Standards Law (not seismic isolation)
      ・ Insulation performance: Can meet the required performance
      ・ Sewage, electricity: Interior, lighting, toilets, outlets, washbasin installation, and plumbing and wiring to each device are handled at the factory.
      ・ Maximum number of assembly units: Structurally, it can be assembled up to the 7th to 8th floors (equivalent to about 30m), and 200 units (beds) are recommended.
      ・ Assembly method between units: Fix the dedicated bracket planned in advance by strength calculation with bolts.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamodular-hospital-pj
    • Familia de productoShowcase
    • Grupo de productosShowcase
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2026-01-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Diseñado enJapón
    • Fabricado enJapón
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Paneles prefabricados

    Disponibilidad en regiones

    Asia Oceanía Europa África Norteamérica