Publique sus productos
Lobster armchair
Lobster armchair
Lobster armchair
    Nola

    Lobster armchair

    Traducido por Google,

    El sillón Lobster te invita a sentarte, relajarte y pasar el rato cómodamente. Su llamativa forma fue desarrollada para desafiar la convención de sentarse erguido y aumentar los niveles de comodidad en entornos como los centros de aprendizaje. Aunque la educación ha cambiado drásticamente en los últimos años, los asientos diseñados para entornos de aprendizaje siguen pareciendo más o menos iguales.

    Lobster hizo su debut en Ung Svensk Form (la feria del joven diseño sueco) en 2019 y ahora forma parte de la gama de asientos de Nola. Lobster ofrece variedad en un mundo de entornos diversos, satisfaciendo las necesidades individuales en los lugares de trabajo y escuelas, sentando a los viajeros durante las vacaciones y a quienes se quedan en casa. Elaborado con acero curvado y cojines de asiento acolchados, Lobster se entrega completamente ensamblado. Mientras Lobster nos pregunta cómo queremos sentarnos, su diseño ergonómico ofrece una amplia gama de comodidades individuales.

    Especificaciones
    • Dimensions and weight

      Width: 114 cm
      Height: 82 cm
      Sitting height: 42, 52 & 67 cm
      Depth: 103 cm
      Weight: 50 kg

      Product numbers and combinations

      U17-66 Lobster chair

      Standard colours

      RAL 3016 

      Textile

      Kvadrat Steelcut Trio 3 526

      Materials and surface treatments

      Steel

      Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated. This is done through electro-galvanization and powder coating, hot-dip galvanizing, or application of a zinc powder primer.

      Plastic

      Polyurethane Foam

      Polyurethan foam is a highly elastic polymer product and provides a bouncy structure and feels extra comfortable to sit on. With its attributes such as being allergy-neutral, long-lasting and fire- and flame-resistant, it can easily be used in public environments.

      Textile

      Kvadrat Steelcut Trio 3 526

      For info - se Kvadrat's homepage.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialobster-armchair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)820
    • Ancho (mm)1142
    • Profundidad (mm)1038
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioTela
    • Peso Neto (kg)50
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
    • Descripción Uniclass 2015Easy chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 11 00
    • Título OmniClass Commercial Furniture