Publique sus productos
HomeGuard - FG306 (EI30)
NorDan

HomeGuard - FG306 (EI30)

Traducido por Google,

NorDan HomeGuard (clase de resistencia al fuego EI30).

Elegante y Funcional

Ábrase para una versión moderna de un diseño de puerta clásico. Las puertas exteriores NorDan HG ofrecen lo mejor que una puerta moderna puede ofrecer con una amplia gama de diseños.

La puerta exterior de apertura interior NorDan HG se inspira en décadas de tradiciones constructivas inglesas y escocesas. Mediante el uso de materiales de alta calidad y componentes probados, las puertas de la serie de productos HG son una opción natural para cualquier hogar donde la tradición y la funcionalidad son la máxima prioridad.

Nuestras puertas son mucho más que una superficie hermosa. Los detalles inteligentes se esconden bajo la carcasa. La construcción es una de las más seguras y sólidas. Tiene la posibilidad de elegir accesorios adicionales para mejorar la seguridad y crear una puerta personalizada.

Eficiencia energética: una construcción única ofrece valores U bajos y ahorro de energía.

Diseño elegante: la superficie texturizada de madera de Chen-chen brinda un aspecto y una sensación naturales.

Muchas opciones: tiradores, mirillas, colores y buzones. Elige las opciones que prefieras.

Seguro y robusto: una barrera sólida que mantiene a distancia tanto al clima como a los ladrones.


Especificaciones
    • Dimensions:
      • Frame dimension: 56 x 105 mm  
      • Door leaf thickness: 68 mm 
      • Overall frame, ex. M10-21 (988 x 2088 mm)
      • Opening dimension at 90 ˚, ex. M10-21 (825 mm)
      • Weight, ex. M10-21 (60 - 75 kg)
      • Width span (888 - 1088 mm)
      • Height span (1988 - 2088 mm)
      • ABC dimensions (68 mm, 26 mm, 33 mm
    • Product standards (EN 14351:2006 + A1: 2010):
      • Fire resistance class EI30 (SC1102-17)
      • BBA Agrément certificate,
      • Thermal transmittance (EN 50 10077-2) (1,2 W/m2K),
      • Solar energy transmission (EN 410) 49 (Half glazed door),
      • Light transmission (EN 410) 71 (Half glazed door),
      • Watertightness (EN 12208) - Class 4A (150 Pa (56.9 Km/h) – Door fitted with letterplate and unlocked), Class AE2400 (2400Pa (227.7 Km/h) – Letterplate sealed and door fully locked),
      • Sound reduction (EN ISO 10140-2:2010)
      • Air permeability (EN 12207) - Class 4 (600 Pa (113 Km/h)),
      • Strength & Stability (EN 12210) - Class CE2400 (2400 Pa (227.7 Km/h)),
      • BBA Enhanced security to PAS 24 - Certification to confirm that the product has successfully passed the requirements of PAS24:2012,
      • Secured by Design certified,
      • Approved Document M compliance (Doorsets are fitted with a low level, wheelchair accessible threshold),
      • Approved Document Q compliance (Product tested to and certified to SBD/ PAS 24:2012)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNORDAN-ED02DSI-P503
  • Familia de productoExternal doors
  • Grupo de productosHomeGuard
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioYeso
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código ETIMEC003081
  • Nombre ETIMExterior door (wood)
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Europa
Estonia
Irlanda
Letonia
Lituania
Polonia
Reino Unido