Publique sus productos
Horisont - Måna 1
NorDan

Horisont - Måna 1

Traducido por Google,

  Puerta exterior laminada compacta con jamba tratada a presión

Puertas hechas para lo extremo

La combinación de lo mejor de las ventanas NorDan NTech con décadas de experiencia en puertas exteriores ha dado como resultado una nueva construcción de puerta desde cero. Hecho para resistir el uso diario, desde el interior hasta la costa. Nos hemos mantenido a la altura de las exigencias de rendimiento y durabilidad en un clima hostil, y el resultado final es una puerta resistente al agua y al mismo tiempo. Las puertas también están equipadas con una jamba de puerta sustancial tratada al vacío.

Perfecto para proyectos.

Estas puertas se suman a la amplia gama de puertas exteriores NorDan. La superficie laminada compacta protege un interior robusto, lo que hace que las puertas sean duraderas y rentables. La gran capacidad de producción lo hace aún más adecuado para proyectos más pequeños y más grandes, incluso en áreas con condiciones climáticas adversas.




Especificaciones
    • Dimensions:
      • Frame dimension: 56 x 105 mm  
      • Door leaf thickness: 68 mm  
      • Overall frame, ex. M10-21 (988 x 2088 mm)
      • Opening dimension at 90 ˚, ex. M10-21 (825 mm)
      • Weight, ex. M10-21 (60 - 75 kg)
      • Width span (888 - 1088 mm)
      • Height span (1988 - 2088 mm)
      • ABC dimensions (69 mm, 26 mm, 33 mm)
    • Standard door features:
      • Frame material is made of vacuum impregnated pinewood,
      • Threshold is made of heat treated book and aluminum,
      • Door leaf material is waterproof compact laminate,
      • Hinges NorDan standard door hinges 1237, white or silver gray
      • Lock case DORMA 9195 MP
      • Cylinder TrioVing 1296 SEC with internal button key
      • Weather strip, outside (Brush list)
      • Weather strip, inside (Silicone strip in color RAL7040 (Rexil no. 1352184-04)
    • Door specification:
      • Product standard (EN 14351:2006 + A1: 2010)
      • Thermal transmittance (EN 50 10077-1/2) (0,8 - 1,0 W/m2K)
      • Solar energy transmission (EN 410) 49 (Half glazed door)
      • Light transmission (EN 410) 71 (Half glazed door)
      • Sound reduction (EN ISO 10140-2:2010)
      • Resistance to wind bad lest pressure (EN 12210) (Class E2400)
      • Resistance to wind bad Frame deflection (EN 12210) (Class C2400)
      • Watertightness (EN 12208) (Class 9A)
      • Air permeability (EN 12207) - Class 4 (600 Pa (113 Km/h))
      • Rain resistance (BS 6375-1 AE2400 (2400PA))
      • Burglar resistance (Higher level of anti-burglary protection)


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNORDAN-ED02DSO-M014
  • Familia de productoExternal doors
  • Grupo de productosHorizon
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Descripción Uniclass 2015Doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors