Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

ND NTech Patio door

Número de Artículo: NORDAN-SD
Fabricante: NorDan
Familia del producto: NorDan
Grupo del producto: NTech
Fecha de publicación: 2016-09-15
Número de edición: 3
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Sliding patio door. Double or triple glazing. Timber with optional exteriour aluminium cladding.


Material principal: Wood
Material secundario: Glass
Diseñado en: Norway
Fabricado en: Norway

Categoría BIMobject: Puertas - Puertas
Clasificación IFC: Door
nombre UNSPSC: Doors
código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: JL20
Uniclass 1.4 Descripción: Doors
Uniclass 2.0 Código: SS-25-30
Uniclass 2.0 Descripción: Door And Window Systems
Uniclass 2015 Código: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Descripción: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Código: 10-50-25-25
NBS Reference Descripción: Doors, Windows And Glazing Survey Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Número OmniClass: 23-17 11 00
Título OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors