Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

ND Villa Ventilator (insulated panel)

Número de Artículo: NORDAN-TB
Fabricante: NorDan
Familia del producto: NorDan
Grupo del producto: NTech Villa
Fecha de publicación: 2016-09-15
Número de edición: 2
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Inward opening louvre. Timber with optional exteriour aluminium cladding. Optional fire resistant classification.


Material principal: Wood
Material secundario: Aluminium
Diseñado en: Norway
Fabricado en: Poland

Categoría BIMobject: Puertas - Puertas
Clasificación IFC: Window
nombre UNSPSC: Windows
código UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Código: JL10
Uniclass 1.4 Descripción: Windows
Uniclass 2.0 Código: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descripción: Windows
Uniclass 2015 Código: EF_25_30
Uniclass 2015 Descripción: Doors and windows
NBS Reference Código: 59-97
NBS Reference Descripción: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
Número OmniClass: 23-17 13 00
Título OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows