Nordfab fabrica conductos para su uso en sistemas de recolección de polvo, niebla y humos.
Las compuertas automáticas de granallado Nordfab® se utilizan como dispositivos de ahorro de energía para la extracción de polvo industrial donde no siempre se necesita extracción y donde se debe eliminar el control manual. Las compuertas automáticas de granallado NFES de Nordfab funcionan con cilindros de aire comprimido de doble efecto. Los cilindros se controlan mediante un solenoide conectado eléctricamente a las máquinas o un interruptor remoto. Las compuertas están construidas de metal galvanizado o acero inoxidable (opcional) y un dispositivo de sellado especial que reduce la pérdida de aire y la fricción durante el funcionamiento. Circuito de control de 120 V y presión de aire mínima de 75 psi.
Nordfab puede ayudar a los clientes a diseñar un sistema con compuertas de protección, teniendo en cuenta la dinámica del flujo que se verá afectada por las compuertas de protección. Si bien las compuertas de protección se pueden utilizar para aprovechar de manera eficaz un sistema de filtrado de tamaño insuficiente, también pueden destruir el flujo si no se colocan correctamente. Póngase en contacto con Nordfab o con su distribuidor local para solicitar asistencia.
Quick-Fit se ha utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, donde sea necesario recolectar polvo o transferir partículas finas. Quick-Fit ahorra tiempo y dinero en la instalación, es fácil de limpiar, se adapta a los conductos existentes y se reutiliza fácilmente durante las reconfiguraciones del taller. Obtenga más información sobre por qué Quick-Fit puede ser la mejor solución para usted.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Costa Rica |
Estados Unidos |
Islas Vírgenes Británicas |
México |
Panamá |
Puerto Rico |
San Martín |