Publique sus productos
Alumbrado de Emergencia Europrisma
Normagrup

Alumbrado de Emergencia Europrisma

Traducido por Google,

Europrisma: construido para los entornos más exigentes.

La familia Europrisma está diseñada para garantizar un funcionamiento fiable en las instalaciones más exigentes. Su amplia gama de opciones luminosas y su grado de protección IP65 la convierten en la solución ideal para aplicaciones industriales. Su sistema enchufable permite una instalación rápida y sencilla. También disponible en versión empotrada.

Reflejos:

  • Amplia gama de opciones luminosas
  • Alta protección: clasificación IP65
  • Instalación rápida y sencilla con sistema enchufable
  • Disponible en versiones de superficie y empotradas.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaalumbrado-emergencia-europrisma
  • Familia de productoEuroprisma
  • Grupo de productosAlumbrado emergencia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)72
  • Ancho (mm)361
  • Profundidad (mm)110
Información relacionada
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001957
  • Nombre ETIMEmergency luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 13
  • Título OmniClass Emergency Lighting