Publique sus productos
Alumbrado de Emergencia Smart
Alumbrado de Emergencia Smart
Alumbrado de Emergencia Smart
Alumbrado de Emergencia Smart
    Normagrup

    Alumbrado de Emergencia Smart

    Traducido por Google,

    SMART es una familia de iluminación de emergencia diseñada para adaptarse a cualquier tipo de instalación gracias a sus líneas estilizadas y minimalistas, su versatilidad y su facilidad de instalación.

    Se puede instalar adosado al techo, a la pared o empotrado mediante un accesorio, incorporando un sistema de conexión rápida que facilita la instalación. Está disponible en versiones SATI y SATI Direccionable y cuenta con homologación NF (norma francesa).

    Reflejos:

    • Diseño minimalista estilizado
    • Instalación versátil: techo, pared o empotrado.
    • Sistema de conexión rápida para una fácil instalación.
    • Disponible en versiones SATI y SATI direccionable
    • Homologación NF (norma francesa)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalumbrado-emergencia-smart
    • Familia de productoSmart
    • Grupo de productosAlumbrado emergencia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)39
    • Ancho (mm)209
    • Profundidad (mm)112
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001957
    • Nombre ETIMEmergency luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniClass Emergency Lighting