Publique sus productos
Emergency Lighting Via R
Normagrup

Emergency Lighting Via R

Traducido por Google,

“La luminaria de emergencia Via LED introduce un nuevo concepto en iluminación de emergencia, priorizando la eficiencia luminosa y energética aprovechando las ventajas técnicas de la tecnología LED”.

Su versión empotrada en techo se integra a la perfección con los diseños de interiores más avanzados gracias a su forma circular y tamaño compacto. Con un diámetro de tan solo 50 mm, es compatible con la mayoría de los anillos de lámparas dicroicas existentes, lo que simplifica enormemente su instalación.

“Via R es la solución empotrada en techo, presentada en dos versiones en función del grado de protección IP: Via R IP40 y Via R IP65.”

Reflejos:

  • Concepto innovador de iluminación de emergencia con tecnología LED
  • Alta eficiencia luminosa y energética
  • Versión empotrada en techo con un elegante diseño circular.
  • Diámetro compacto de 50 mm que se adapta a la mayoría de los anillos de lámparas dicroicas.
  • Instalación sencilla y sin problemas
  • Dos opciones de clasificación IP: Via R IP40 y Via R IP65
  • Integración discreta con diseños interiores modernos.
Especificaciones
  • Via R is the embedded to the ceiling solution, presented in two versions depending on the IP rating: Via R IP40 and Via R IP65.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaalumbrado-emergencia-via-r
  • Familia de productoVia
  • Grupo de productosAlumbrado emergencia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)33
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001957
  • Nombre ETIMEmergency luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 13
  • Título OmniClass Emergency Lighting