Publique sus productos
Calematic® 1 time 6 chocks
Calematic® 1 time 6 chocks
Calematic® 1 time 6 chocks
Calematic® 1 time 6 chocks
    NORSUD

    Calematic® 1 time 6 chocks

    Traducido por Google,
    Durante la fase de carga y descarga, el riesgo de caída de la carretilla elevadora es muy común. Las causas principales son dos: - Salida inesperada - Movimiento progresivo de los camiones del muelle. Solución: El Calematic es un sistema de bloqueo de camiones: - Universal - Totalmente automático - Enterrado en el suelo, sin riesgo de dañar los remolques - Robusto y fiable, con costes de mantenimiento muy reducidos - Adaptable al entorno de todos los muelles
    Especificaciones
    • The Calematic Standard Operation Mode: - Reversing the truck - The chocks rise automatically when the sectional gate or barrier is opened. - Once the chocks have lifted, the operator is allowed to set up the dock leveller to perform the transhipment operations. - At the end of these operations, the operator can put the dock leveller to the starting position. - When the sectional gate or the barrier * closes, the chocks are unblocked. The truck is then allowed to leave.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGPS010002
    • Familia de productoTruck Stop Systems, Security systems, systèmes de sécutité, blocage de roue, sécurité camion
    • Grupo de productosCalematic® 1 time 6 chocks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)4760
    • Ancho (mm)780
    • Profundidad (mm)330
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioHormigón
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2400
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones de carga - Almacenes

    Disponibilidad en regiones

    Europa