Publique sus productos
Docking Zone Shelter
Docking Zone Shelter
Docking Zone Shelter
    NORSUD

    Docking Zone Shelter

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Esta solución ha sido especialmente diseñada para cumplir con los requisitos específicos de los profesionales de la logística. Limita los costos de ingeniería civil, libera áreas de almacenamiento adicionales dentro de los edificios y mejora en gran medida el aislamiento durante las operaciones de carga y descarga. El muelle de la zona de refugio está formado por una esclusa de estanqueidad, un nivelador de labio telescópico de 1000 mm y un entramado que permite crear un muelle sin obra civil. Constituye una zona de amortiguamiento entre el edificio y el camión, lo que permite ahorrar energía y proteger la mercancía de las inclemencias del tiempo, al mismo tiempo que garantiza la comodidad de trabajo de su personal.
    Especificaciones
    • Space saving - Modular - ED 6059 compliant Options: - Low galvanized structure - Truck immobilizer system - Possibility of LOA.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadock-zone-refuge
    • Familia de productoDock equipment, équipements de quai, dock de transbordement
    • Grupo de productosDock shelters, dock zone refuge
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3700
    • Ancho (mm)3400
    • Profundidad (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones de carga - Muelles de carga
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_23
    • Descripción Uniclass 2015Dock shelters
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLoading Dock Shelters
    • Número OmniClass23-23 23 21
    • Título OmniClass Loading Dock Shelters
    • CSI UniFormat II CódigoE1030
    • CSI UniFormat II TítuloVehicular Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia