Publique sus productos
Retractible Gate
Retractible Gate
    NORSUD

    Retractible Gate

    4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    La puerta retráctil protege al personal y las mercancías de las inclemencias del tiempo, mejorando así las condiciones de trabajo. Se adapta a todo tipo de camión y tiene una gran resistencia al desgaste. Esclusa de aire retráctil compuesta por un marco de aluminio y brazos de acero articulados que permiten la deformación de la esclusa de aire en caso de mala colocación del camión. El tejido frontal de PVC de 3 mm está reforzado con dos tramas textiles y proporciona una gran resistencia al roce y al desgaste por el paso del tiempo. Dos bandas de posicionamiento frontales ayudan a acoplar camiones. Un canalón en la parte superior de la esclusa permite la evacuación del agua de lluvia por los laterales.
    Especificaciones
    • Universal - Versatile - Energy saving Options: - Depth 600 or 900 mm - Corner cushion - High laminated canvas - Custom sizes possible - High wind system - Dock lamp.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasas-retractable
    • Familia de productoDock equipment, équipements de quai, sas d'étanchéité
    • Grupo de productosAirlocks, sas rétractable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3400
    • Ancho (mm)3400
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)100
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones de carga - Muelles de carga
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_65_80
    • Descripción Uniclass 2015Transport distribution products
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLoading Dock Equipment
    • Número OmniClass23-23 23 00
    • Título OmniClass Loading Dock Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoE1030
    • CSI UniFormat II TítuloVehicular Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia