Publique sus productos
Output addressable module - M701
Archivados

Output addressable module - M701

1 output addressable module. The output can be controlled or with voltage free contacts. The choice of output is achieved by selecting two dip-switches. The module is addressed through rotary switches numbered from 01 to 99. This has led flashing green in normal status and switched off in case of alarm. The module has short circuit isolator. CPD Certificate in accordance with EN 54 regulations 17 and 18. Power 15-30VDC. Quiescent current of 310 microA and 510 microA with LED on. Operating temperature -20°C to +60°C. Relative humidity up to 95%.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM701
  • Familia de productoFire Products
  • Grupo de productosAntincendio
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-11-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)94
  • Ancho (mm)93
  • Profundidad (mm)23
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)0.11
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Nombre UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Código Uniclass 2015Ac_15_15_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire alarm systems surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 13 33.36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Control Interfaces to Fire Alarm
  • Número OmniClass23-29 29 00
  • Título OmniClass Fire Detection Devices
  • CSI UniFormat II CódigoD4090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Fire Protection Systems