Publique sus productos
National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze
National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze

    National Guard L1900DKB18X18 L-1900DKB-18X18 Fusible Louver Steel 18 x 18", 18" Height, Bronze

    Traducido por Google,

    Esto es louver de acero 18. La longitud del producto es 18. El ancho del producto es 18. El país de origen es Estados Unidos.

    • Esta es la persiana de acero 18
    • La longitud del producto es 18
    • País de origen es Estados Unidos

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNational-Guard-Products-L-1900-Louver-18x18-Bronze
    • Familia de productoLite Kits and Louvers
    • Grupo de productosL-1900
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)18
    • Ancho (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas
    • Nombre UNSPSCLouvers
    • Código UNSPSC30161901
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
    • Número OmniClass23-17 11 11 25 21
    • Título OmniClass Door Louvers