Publique sus productos
National Guard L700RX16X10 L-700-Rx-16X10 Self Attach Louver Steel 16 x 10", 10" Height, Bronze
National Guard L700RX16X10 L-700-Rx-16X10 Self Attach Louver Steel 16 x 10", 10" Height, Bronze

    National Guard L700RX16X10 L-700-Rx-16X10 Self Attach Louver Steel 16 x 10", 10" Height, Bronze

    Traducido por Google,

    Esta es una persiana de acero. El largo del producto es 10. El ancho del producto es 16. El país de origen es Estados Unidos.

    • Esto es adjuntar persiana de acero
    • La longitud del producto es 10
    • País de origen es Estados Unidos

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNational-Guard-Products-L-700-RX-Louver-16x10
    • Familia de productoLite Kits and Louvers
    • Grupo de productosL-700-RX
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10
    • Ancho (pulgadas)16
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas
    • Nombre UNSPSCLouvers
    • Código UNSPSC30161901
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
    • Número OmniClass23-17 11 11 25 21
    • Título OmniClass Door Louvers