Publique sus productos
National Guard L700RX18X24 L-700-Rx-18X24 Door Louver Steel 18 x 24", 18" Height, Steel
National Guard L700RX18X24 L-700-Rx-18X24 Door Louver Steel 18 x 24", 18" Height, Steel

    National Guard L700RX18X24 L-700-Rx-18X24 Door Louver Steel 18 x 24", 18" Height, Steel

    Traducido por Google,

    Esto es louver de acero 18. La longitud del producto es 24. El ancho del producto es 18. El país de origen es Estados Unidos.

    • Esta es la persiana de acero 18
    • La longitud del producto es 24
    • País de origen es Estados Unidos

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNational-Guard-Products-L-700-RX-Louver-18x24
    • Familia de productoLite Kits and Louvers
    • Grupo de productosL-700-RX
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)18
    • Ancho (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas
    • Nombre UNSPSCLouvers
    • Código UNSPSC30161901
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
    • Número OmniClass23-17 11 11 25 21
    • Título OmniClass Door Louvers