Publique sus productos
Recintha® PG
Recintha® PG
Recintha® PG

    Recintha® PG

    4.5 de 5 estrellas4.5(29 reseñas)
    Traducido por Google,
    Sistema de cerramiento modular, sin aristas vivas, ideal para uso en parques infantiles, parques públicos y áreas recreativas en general. El sistema de fijación de juntas patentado garantiza versatilidad y facilidad de instalación. El pasamanos superior especial oculta todas las partes sobresalientes, convirtiéndolo en una cerca segura. Dimensiones - Malla 50x200 mm - Alambre Ø 5 mm - Pasamanos tubular de 40 mm de diámetro Material - Acero S235JR UNI EN 10025, galvanizado en caliente según UNI EN 10244-2 Recubrimiento - Pintura en polvo de poliéster Color - Verde RAL 6005, otros colores RAL disponibles bajo pedido Sistema de fijación - Junta Universal MP para poste cuadrado (Patente Internacional) - Clip tipo cangrejo para poste redondo Puertas - Puertas de hoja simple, doble o corredera.
    Especificaciones
    • Modular panels made of 5 mm welded wires. Mesh size 50x200 mm, with no sharp edges, topped by a 38 mm diameter tubular handrail with polyamide CF curved clips to join corner sections. Installation with universal MP or crab-type clips for respectively square or round tube posts. For panel width and height, see relevant tables. Post center-to-center distance: 2530/2565 mm with square post, 2015/2045 mm with round post.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRecintha-PG
    • Familia de productoFencing
    • Grupo de productosWire panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)830
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Nombre UNSPSCMetal fencing
    • Código UNSPSC30152001
    • Código Uniclass 2015TE_20_80_40
    • Descripción Uniclass 2015Fencing panels