Publique sus productos
Pyrotenax 2 Hour Fire Rated Multiple Power Conductors
Pyrotenax 2 Hour Fire Rated Multiple Power Conductors
Pyrotenax 2 Hour Fire Rated Multiple Power Conductors
Pyrotenax 2 Hour Fire Rated Multiple Power Conductors
Pyrotenax 2 Hour Fire Rated Multiple Power Conductors
Pyrotenax 2 Hour Fire Rated Multiple Power Conductors
    Chemelex

    Pyrotenax 2 Hour Fire Rated Multiple Power Conductors

    Traducido por Google,

    Las soluciones multiconductoras de cableado inorgánico Pyrotenax MI ofrecen la gama más amplia de la industria de cables multiconductores aprobados que ofrecen un rendimiento inigualable en circuitos de seguridad vital críticos en caso de incendio. Fabricados en América del Norte con la gama de productos más amplia de la industria de cables monoconductores y multiconductores, más de 60 años de experiencia y 30 millones de pies de sistemas de rendimiento superior comprobados instalados en todo el mundo que protegen a los ocupantes y al personal de emergencias cuando más lo necesitan. Garantía extendida de por vida disponible.

    Las aplicaciones típicas resistentes al fuego incluyen el cableado de bombas contra incendios, generadores de emergencia, ascensores para bomberos y ventiladores de extracción de humo.
    Otras aplicaciones incluyen la modernización de alimentadores de energía eléctrica en edificios comerciales cuando se requiere mayor capacidad de corriente.

    El cable PYROTENAX con clasificación de resistencia al fuego de dos horas es confiable y versátil, y al mismo tiempo brinda lo último en seguridad y protección de circuitos eléctricos. La solución líder en la industria que ocupa el espacio más pequeño elimina la necesidad de conductos adicionales, concreto, placas de yeso o cajas de soporte verticales. Cero humo, cero propagación de llamas y cero contribución de combustible. Hasta un 80 % de ahorro de espacio en comparación con los sistemas de conductos y cables convencionales.

    Especificaciones
    • Fire-RatED WIRING SYSTEMS (U.S.)
      MINERAL INSULATED (MI) CABLE

      This specification is dated 05/01/2022 and supersedes all previous versions.

      For detailed design information, please contact your local representative, our website at nVent.com/PRYOTENAX or nVent Thermal Technical Support 800-545-6258.

      General

        summary

        1. Furnish and install a complete UL Listed wiring system consisting of specified wiring cable, components, and accessories listed specifically for use with the system.

        ANSI / UL 2196 "Tests for Fire Resistive Cables”

        1. CSA C22.2#124

        ULC Fire Resistance Directory

        1. SUBMITTALS
          1. Provide product data for each cable type.
          2. Provide manufacturer’s Installation Instructions: Indicate application conditions and limitations of use stipulated by product testing agency specified under Regulatory Requirements.
        2. QUALIFICATIONS
          1. Supplier: Company specializing in manufacturing products specified in Section 16, Electrical.
          2. Supplier to have more than 30 years’ experience in manufacturing products in North America
          3. Supplier to have more than 30 million feet of product installed in North America
        3. REGULATORY REQUIREMENTS
          1. Conform to requirements of ANSI/NFPA 70.
          2. Conform to requirements of the Electrical Circuit Protective System listing in the UL Fire Resistance Directory.
          3. Furnish products listed by Underwriters Laboratories as suitable for the purpose specified.
        4. WARRANTYWhen warranties are required, verify with Owner's counsel that warranties stated in this article are not less than remedies available to Owner under prevailing local laws.For more detailed information on PYROTENAX's Product Warranty, see www.nvent.com/PYROTENAX.As a demonstration of quality, PYROTENAX, a brand of nVent offers a Lifetime extended warranty on all cable and components manufactured. Contractor (or PYROTENAX's field technician) must perform a system test as outlined in PYROTENAX's installation manual. The warranty being offered is required to be published on manufacturer's website.
          1. Manufacturer's Warranty: Provide Owner a product warranty for fire-rated wiring products described below.
            • Contractor must complete insulation resistance testing prior to Commissioning and maintain records of test results.
            • Warranty Period for Wiring Cable: Lifetime from date of Sale.
            • Warranty information must be published on manufacturer's website.
        5. PRODUCTS

        FIRE-RATED WIRING CABLE

        1. 2-hour fire-rated Mineral Insulated (Pyrotenax MI) cables shall be acceptable.
        2. The wiring cable and splices and tees shall be listed in the UL Fire Resistance Directory.
        3. Mineral Insulated wiring Type MI cable shall have:
          1. Description: ANSI/NFPA 70, Type MI

        Conductor: solid high conductivity copper

        1. Insulation Voltage Rating: 600 volts

        Cable Temperature Rating: 90 degrees C

        1. Termination Temperature Rating: 90 degrees C

        Insulation Material: magnesium oxide

        1. Sheath Material: seamless soft-drawn copper

        Fire Rating: complete cable system shall have a 2-hour fire rating as listed and classified by Underwriters Laboratories, Inc. Contractor shall have a minimum of 10 years of experience in the installation of such systems.

        1. components
          1. Mineral Insulated cable components shall be cCSAus Certified.
          2. Mineral Insulated cable terminations shall consist of nVent:
            1. Pyrotenax Model PyroPak (Installation Sheet H58872) or

        Pyrotenax Model QuickTerm Termination (Installation Sheet H58264 or

        1. H58290) System Startup

        EXAMINATION

        1. Verify that the factory installed temporary end seals are intact.
        2. Verify that no moisture has entered cable insulation.

        End of Section

      Especificaciones técnicas
      • Referencianvent-thermal-008-PyrotenaxMC
      • Familia de productoPyrotenax
      • Grupo de productosFire Rated Wiring
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2023-03-13
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalCobre
      • Material secundarioAislante
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
      • Clasificación IFC Distribución eléctrica
      • Código ETIMEC001951
      • Nombre ETIMLow voltage cable system