Publique sus productos
Raychem TraceTek Fast Fuel Sensor Probe with Leader Cable and Metal Connector
Chemelex

Raychem TraceTek Fast Fuel Sensor Probe with Leader Cable and Metal Connector

Traducido por Google,

Sonda sensora de combustible rápida con cable guía y conector metálico

El sensor de combustible rápido Raychem TraceTek TT-FFS-WR es una gama de sondas de acción rápida homologadas según la norma FM7745 (100 mm y 250 mm) diseñadas para detectar combustible de hidrocarburos flotando en el agua, extendiéndose sobre una superficie plana o acumulándose en un depósito. La sonda ignora el agua, pero detecta una fina capa de combustible flotando en la superficie. Se utiliza frecuentemente para la monitorización de generadores de respaldo y suministro de combustible en interiores.

Especificaciones
  • Features

    • Fast response to small amount of fuel, resets for multiple uses
    • Simple and fast to install, suitable for installation in CID1 (Zone 0) with appropriate safety barrier (small, lightweight, easily tested)
    • Easy to design, compatible with all Raychem TraceTek alarm and locating modules: intermix up to 3 FFS probes with TT5000 sensor cable, for hybrid cable and probe systems

    Specifications

    Detection: Fuel

    Detection Method: Raychem Conductive-Polymer Technology

    Model: Fast Fuel Sensor

    Operating Temperature: -40 - 185 °F

    Suitable for Outdoor Installation: No

Especificaciones técnicas
  • Referenciaraychem-tracetek-tt-ffs
  • Familia de productoRaychem North America
  • Grupo de productosLeak Detection Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)11.6
  • Ancho (pulgadas)1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)0.46
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Sensores
  • Código ETIMEC001588
  • Nombre ETIMElectronic switch

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos