Publique sus productos
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
    nVent

    LENTON Connect Shear Bolt Couplers

    Traducido por Google,
    nVent LENTON Connect es un sistema de empalme de barras de acero de refuerzo in situ que no requiere preparación de los extremos de las barras. Es ideal para aplicaciones de nueva construcción, reparación o modernización. El acoplador cuenta con dos rieles dentados integrales que permiten el desarrollo de la resistencia total de la barra de refuerzo y una integridad estructural general mejorada en aplicaciones dinámicas, de tensión, de compresión y de inversión de tensiones. Connect está diseñado para usarse en empalmes de columnas, aplicaciones de puentes, pilotes, empalmes con clavijas sobresalientes fundidas en concreto, vertidos de cierre, vigas y otras aplicaciones de empalme exigentes. Los acopladores nVent LENTON Connect permiten una instalación fácil y sencilla en el campo al eliminar la necesidad de preparar, aserrar o estampar el extremo de la barra. Los acopladores se pueden instalar solo con una llave estándar o una llave de impacto según el tamaño del acoplador. Las cabezas de los pernos se desprenderán cuando se alcance el torque adecuado, lo que permite una inspección visual completa.
    Especificaciones
      • Requires no special bar end preparation such as sawing
      • Installs quickly and easily using simple, off-the-shelf hand tools
      • Works with a variety of international reinforcing bar grades and sizes
      • Designed to meet or exceed ACI318, International Building Codes and Department of Transportation requirements
      • Available in short (S2) and long (B12) versions depending on your performance needs

      Please see our website or contact your local sales representative for regional availability.

    Especificaciones técnicas
    • Referencialenton-connect-shear-bolt-couplers
    • Familia de productonVent LENTON
    • Grupo de productosConnect Shear Bolt Splicing System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo
    • Clasificación IFC Sujeción mecánica
    • Número OmniClass23-13 31 21 11 17
    • Título OmniClass Reinforcement Couplers