Publique sus productos
nVent RackChiller CDU800 Coolant Distribution Unit
nVent

nVent RackChiller CDU800 Coolant Distribution Unit

Traducido por Google,

El nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 está diseñado para el suministro eficiente y seguro de equipos de TI. Todo el sistema se enfoca en brindar la más alta confiabilidad, disponibilidad y capacidad de servicio para soportar la refrigeración líquida directa al chip. El CDU800 se alimenta desde un sistema de agua de instalación primaria (FWS), donde las bombas integradas impulsan el flujo del circuito de enfriamiento del sistema de enfriamiento de tecnología secundaria (TCS). El intercambiador de calor transfiere el exceso de calor del refrigerante secundario al primario. El sistema completo está integrado en un cerramiento estético con paneles laterales y puertas desmontables. La CDU se puede instalar en una losa o piso elevado, en fila con racks de equipos o en una sala de instalaciones separada.

Especificaciones
  • Features & Benefits

    • 800+kW of cooling capacity @ 6K (850 LPM Primary)
    • Redundant high-performance, leak-free pump system
    • Integrated variable speed drives
    • Coolant connections through top or bottom panel
    • Integrated 10-inch touch panel display
    • Remote control features through Ethernet, SNMP v3, Modbus
    • On-board integrated leak detection
    • Unrivaled power density – fits into standard data center footprint
    • Serviceable during operation – no need for shut down during system maintenance
    • Redundant system layout minimizes risk for single points of failure
    • Integrates with nVent Guardian Management Gateway and sensors portfolio

    Industry Standards

    • UL/cUL Listed; File No. SA7402
    • CE

    Specifications

    • Material: Mild Steel
    • Finish: Plated
    • Color: Black Grey
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRackChiller-CDU800-coolant-distribution-unit
  • Familia de productonVent Data Center Solutions
  • Grupo de productosCoolant Distribution Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Intercambiador de calor
  • Código ETIMEC002500
  • Nombre ETIMNetwork cabinet
  • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Descripción Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications Network Equipment