Publique sus productos
Oatey® Fire-Rated Washing Machine Outlet Boxes
Oatey

Oatey® Fire-Rated Washing Machine Outlet Boxes

Traducido por Google,

Las cajas de salida para lavadoras resistentes al fuego de Oatey® se pueden usar en todas las aplicaciones que requieren válvulas de suministro y drenajes de desechos empotrados en una pared resistente al fuego.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFire-rated-WMOB
  • Familia de productoSupply Boxes
  • Grupo de productosOutlet Boxes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-07-17
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7.41
  • Ancho (pulgadas)10.21
Información relacionada
  • Material principalPlastico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloValve Accessories
  • Número OmniClass23-31 35 00
  • Título OmniClass Plumbing Tubing

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
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
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit