Publique sus productos
QuickDrain SquareDrain 4 in./5 in./6 in. Drain Body
Oatey

QuickDrain SquareDrain 4 in./5 in./6 in. Drain Body

Traducido por Google,

El sistema QuickDrain SquareDrain es más que un desagüe: es una solución de ducha total. Square Drain es un sistema de ducha con drenaje de punto elevado que se destaca del resto por su diseño, facilidad de uso y versatilidad, lo que ayuda a los propietarios, diseñadores e instaladores a crear una experiencia de baño similar a la de un spa. Los cuerpos de drenaje SquareDrain están hechos de acero inoxidable 304 y están disponibles en tres tamaños estándar, lo que los convierte en la opción ideal para los mercados residencial y hotelero. El sistema de ducha SquareDrain se puede instalar en dos horas, ahorrando tiempo y dinero. Con paneles PET QuickSlope del tamaño del sitio, compatibilidad universal con adaptadores de brida y múltiples opciones de impermeabilización, la flexibilidad en el diseño hace que el sistema esté listo para el lugar de trabajo.

Fabricado en acero inoxidable 304, el cuerpo de desagüe QuickDrain SquareDrain está disponible en tres tamaños estándar con una salida de desagüe vertical y opciones de acabado para combinar con su tapa de desagüe decorativa. SquareDrain es un sistema de ducha con drenaje de punto elevado que se destaca del resto por su diseño, facilidad de uso y versatilidad, lo que ayuda a los propietarios, diseñadores e instaladores a crear una experiencia de baño similar a la de un spa. QuickDrain es más que un desagüe: es una solución total para la ducha.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

  • Los cuerpos de drenaje de ducha cuadrados QuickDrain SquareDrain están hechos de acero inoxidable 304
  • Opción ideal para los mercados residencial y hotelero
  • Disponible en tamaños de 4, 5 y 6 pulgadas con salida de desagüe vertical y cinco opciones de acabado
  • El punto SquareDrain ofrece la misma solución de punto de drenaje flexible para aplicaciones nuevas y reacondicionadas
  • Los accesorios de impermeabilización se compran por separado. Las opciones disponibles incluyen kits de membrana de lámina tópica y kits de impermeabilización líquida tópica
  • Una salida de desagüe estándar puede manejar hasta 12 GPM* con el espacio de la ducha *El volumen real está limitado por las líneas de plomería y el sifón
Especificaciones
  • Brand: QuickDrain
    Size: 4 in., 5 in. and 6 in.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCPD-QuickDrain_SquareDrain_Drain_Body
  • Familia de productoShower System
  • Grupo de productosSquare Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje