Publique sus productos
ABS Freestanding Tub Drain
Oatey

ABS Freestanding Tub Drain

Traducido por Google,

El desagüe para bañera independiente universal Oatey funciona con bañeras independientes, de isla, centradas o desplazadas. Cuando se instala en la entrada, permite una instalación sencilla entre el sifón y la bañera, sin necesidad de acceder desde debajo del piso. Disponible en ABS, PVC o hierro fundido con una brida de plástico o acero inoxidable, este desagüe es compatible con piezas de conexión de latón o Schedule 40.

Código postal: 041193740229
Número de pieza: FTD35P

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Construcción de plástico ABS con diseño de una sola pieza.
  • Desagüe universal para bañeras independientes, de isla, centrales y desplazadas
  • Compatible con cordales de latón o Schedule 40
  • Instalación fácil y rápida
  • Simplifica la instalación preliminar entre el sifón P y la tina
  • Elimina el método de "salida de tubo" y la necesidad de acceder al drenaje desde debajo del piso.
  • El tamaño compacto permite que el drenaje encaje dentro de vigas de 8 pulgadas, 10 pulgadas y 12 pulgadas.
  • Se adapta al interior de una abertura de sierra perforadora de 4 pulgadas, lo que hace que este drenaje sea ideal para remodelaciones.
  • El tapón de prueba de 1/4 de vuelta preinstalado y sin herramientas permite probar hasta 40 pies de altura
  • La cubierta protectora de fácil agarre evita que se instalen baldosas sobre el drenaje abierto y se puede quitar fácilmente con cerraduras de canal.
  • El kit incluye: cuerpo de desagüe de bañera independiente, tapa protectora, adaptador de PVC/ABS Schedule 40 de 1-1/2 pulg. x 2 pulg. (NO incluido con FTD357), cola de latón con brida de 1-1/2 pulg. x 8 pulg., cola de latón roscada de 1-1/2 pulg. x 8 pulg., tuerca de junta deslizante, arandela de junta deslizante, tapón de prueba de un cuarto de vuelta, adaptador de cola de PVC/ABS Schedule 40, plantilla de corte y lubricante
Especificaciones
  • Product Type:ABS Freestanding Tub Drains
    Material:ABS
    Weight:1.7582 LBS
    Brand:

    Oatey

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFTD35P-ABS-Freestanding-Tub-Drain
  • Familia de productoFreestanding Tub Drains
  • Grupo de productosFreestanding Tub Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG015130
  • Nombre ETIMDrains
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 15 17 23
  • Título OmniClass Bathtub Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING