Publique sus productos
QuickDrain SquareDrain Stones Cover
Oatey

QuickDrain SquareDrain Stones Cover

Traducido por Google,

QuickDrain ofrece elegantes diseños cuadrados de tapas para desagües de ducha que incluyen Stones, Deco y Tile-In y el exclusivo diseño Michael Graves Stream. Disponible en tamaños de 4, 5 y 6 pulgadas con opciones de acabado en acero inoxidable cepillado, acero inoxidable pulido, oro cepillado, oro pulido, negro mate, negro pulido, bronce aceitado y oro rosado pulido. Hay una miríada de formas en que SquareDrain puede convertir un baño promedio en un bienvenido descanso de la rutina diaria. QuickDrain es más que un desagüe: es una solución total para la ducha.

La cubierta decorativa para drenaje de ducha QuickDrain SquareDrain Stones está fabricada con acero inoxidable 304 sólido de calibre 16 duradero y de alta calidad y está disponible en tres tamaños estándar, 4, 5 y 6 pulgadas. Todas las cubiertas están disponibles en acero inoxidable cepillado. acero, acero inoxidable pulido, oro cepillado, oro pulido, negro mate, negro pulido, bronce aceitado, oro rosa pulido y compatible con puntos de drenaje SquareDrain. QuickDrain es más que un desagüe: es una solución total para la ducha.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

  • Las tapas de drenaje de punto SquareDrain se combinan con un cuerpo de drenaje que se ubicará en el centro o desplazado dentro de un plato de ducha con pendiente contraria
  • Fabricado en acero inoxidable 304 calibre 18
  • Disponible en ocho acabados que incluyen acero inoxidable cepillado, acero inoxidable pulido, oro cepillado, oro pulido, negro mate, negro pulido, bronce aceitado y oro rosa pulido
  • Los estilos de cubierta coinciden con las tendencias de diseño más actuales, que incluyen estilo contemporáneo, moderno de mediados de siglo, moderno, industrial y más.
Especificaciones
  • Brand: QuickDrain
    Cover Design: Stones

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaQuickDrain_SquareDrain_Stones_Cover
  • Familia de productoShower System
  • Grupo de productosSquare Covers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje