Publique sus productos
QuickDrain SquareDrain PET Point Pan
Oatey

QuickDrain SquareDrain PET Point Pan

Traducido por Google,

Compatible con el sistema de drenaje lineal QuickDrain, los paneles de ducha de PET (tereftalato de polietileno) QuickDrain QuickSlope reducen el tiempo de instalación y los costos de mano de obra a través de su bandeja de PET preinclinada de dos pulgadas que elimina la necesidad de flotar el concreto. Como parte del compromiso de QuickDrain de minimizar su huella ambiental, las bandejas de PET se fabrican con botellas de plástico 100 % recicladas.

La bandeja QuickDrain SquareDrain Point es un receptor de ducha que se puede enlosar y está hecho de espuma plástica rígida extruida de PET (tereftalato de polietileno). Es 100% plástico reciclado posconsumo con alta resistencia a la compresión, pero sigue siendo liviano, no reactivo, económico e inastillable. Tamaños personalizados y configuraciones disponibles a pedido. QuickDrain es más que un desagüe: es una solución total para la ducha.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

  • Los paneles de PET con pendiente previa eliminan la necesidad del lecho de barro tradicional y la espera de los tiempos de curado, lo que ahorra mucho en costos de mano de obra
  • Ligero, duradero con alta resistencia a la compresión.
  • 100 % reciclado posconsumo y totalmente reciclable
  • Puede modificarse rápida y fácilmente al tamaño y la forma de las condiciones del lugar
  • Se puede usar tanto con membrana de lámina como con impermeabilizante tópico líquido
  • Químicamente estable, resistente a los rayos UV y adecuado tanto para uso interior como exterior
Especificaciones
  • Brand: QuickDrain

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSDPAN-QuickDrain_SquareDrain_PET_Point_Pan
  • Familia de productoShower System
  • Grupo de productosSloped PET Pans
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje