OFM 33378 Core Collection Edge Series Mesa de conferencia moderna de madera de 78".
El ambiente industrial de la serie Edge está diseñado teniendo en cuenta la funcionalidad, el estilo y la durabilidad. Esta mesa de conferencias de 78" traerá elegancia moderna a su oficina o espacio de trabajo. La simplicidad del diseño también complementa cualquier espacio y se puede usar como una mesa de comedor minimalista. La tapa de madera de olmo de 2" de espesor con un tinte de nogal y el La textura de los nudos de tejido en la madera le da un acento atemporal. Las patas de acero de calibre 10 con un marco de acero completo brindan una estructura extremadamente duradera y los deslizadores de nivelación ajustables en las cuatro patas mantienen la mesa en su lugar para garantizar que no se dañe el piso. El homenaje a la tierra de esta mesa grande es un complemento perfecto para cualquier espacio y está respaldado por la garantía limitada de por vida OFM.
MESA DE CONFERENCIA: Diseñada estratégicamente para complementar tanto una oficina como un espacio habitable; el estilo sencillo y neutro de estas mesas es atemporal y aportará un acento industrial a cualquier espacio.
ESCRITORIO MODERNO: esta mesa de conferencias está diseñada para ser versátil. El homenaje a la tierra que brindan estas mesas acentuará y adornará cualquier otra cosa que pertenezca al espacio.
MUEBLES DE OFICINA DURADERO: utilizando las patas de acero calibre 10 con un acabado marrón antiguo y el borde de madera de 2" de espesor, estructura su espacio con un aspecto industrial.
MESA DE MADERA: Capa en la calidez con la tapa de madera maciza de olmo con tinte de nogal. La textura y el diseño de tejer los nudos en la madera fluirán perfectamente en cualquier espacio.
ESCRITORIO con GARANTÍA: La estabilidad es una prioridad, por lo que el escritorio se fabrica con un marco completo de acero. Respaldado por la garantía limitada de por vida OFM.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |