Escritorio de oficina OFM ESS-1002 Essentials Collection con 2 cajones
ESCRITORIO MODERNO: este escritorio de oficina en el hogar tiene un diseño limpio y moderno que se adapta bien a cualquier entorno y maximiza el espacio debajo del escritorio.
ALMACENAMIENTO: este escritorio para computadora tiene dos cajones anchos perfectos para almacenar suministros de oficina, papeleo y más.
DURADERO: Este escritorio de trabajo tiene un fuerte marco de acero con recubrimiento en polvo más una parte superior duradera de 3/4 "de espesor que dura años. Dimensiones (pulgadas) - Espacio interior para las piernas - 17.75 x 41.625 Profundidad total - 18.875. Altura total - 30. Ancho total - 43.875
ESPACIOSO: Con una amplia superficie de escritorio de 18 7/8" x 43 7/8", esta estación de trabajo le brinda suficiente espacio para su computadora portátil, computadora de escritorio, monitor y más.
GRANO DE MADERA: La superficie del escritorio tiene un aspecto realista de grano de madera y una textura sutil para que sea una adición elegante a cualquier espacio de trabajo
Cumple y/o supera los estándares de rendimiento ANSI/BIFMA.
La colección Essentials by OFM es donde la calidad se encuentra con el valor. El escritorio ESS-1002 presenta un diseño limpio y moderno con dos cajones anchos perfectos para almacenar suministros de oficina, papeleo y más. El marco está construido de acero resistente con recubrimiento en polvo e incluye un panel modesto estabilizador en las patas traseras y patas niveladoras en todas las esquinas para una superficie de trabajo estable. La parte superior duradera tiene un grosor de 0.7" con un aspecto realista de vetas de madera y una textura sutil, con una amplia superficie de escritorio de 18 7/8" x 43 7/8" que le brinda suficiente espacio para trabajar, estudiar o crear. Fácil de ensamblar, El diseño elegante y el precio competitivo del ESS-1002 lo convierten en el complemento perfecto para cualquier hogar, oficina, dormitorio o escuela. El escritorio mide 30" de alto y tiene una capacidad de peso de 200 lb. Pedestal móvil de 3 cajones a juego también disponible (se vende por separado o como conjunto con el ESS-1002). Este modelo cumple o supera los estándares de la industria en cuanto a seguridad y durabilidad, y está respaldado por nuestra garantía limitada de por vida Essentials by OFM.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |