Publique sus productos
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf

    Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf

    Traducido por Google,

    Puf de exterior de ogo Furniture, confortable, de textura agradable.

    Me gusta, me encanta, me gusta, me encanta. Los pétalos de nuestra FLOR no se pueden quitar pero si se pudiera, no habría otro debate posible. Nacho Timón ha vuelto a hacer su magia creando esta pieza única que refleja a la perfección el carácter fresco y carismático de OGO. Su diseño no deja indiferente a nadie. FLOWER está disponible en cuatro tamaños y ha sido confeccionado con tejido Agora 3D en varios colores, lo que lo hace perfecto para usar en exteriores o incluso en el agua. El pistilo –que es desenfundable y se puede utilizar como cojín– se puede elegir en un color diferente al del resto de la pieza, ampliando aún más el abanico de combinaciones en cualquier espacio.

    Diseñado por Nacho Timón

    Puedes utilizar nuestros productos para planificar tu proyecto y generar imágenes renderizadas de los mismos sin ningún problema, pero tienes que tener en cuenta que los productos OGO FURNITURE están protegidos por propiedad industrial e intelectual, no puedes realizar modificaciones en el 3D y debes dar crédito a la marca. Si tiene alguna pregunta o solicitud de cotización, le agradecería que nos escribiera un correo electrónico a design@ogofurniture.com
    Atentamente. El equipo de MUEBLES OGO.

    Especificaciones
    • Product family comprising four different sizes of Flower : FWS, FWL, FWXL; FWXXL. Both FWXL and FWXXL present the possibility of include a PISTILO accesory. Exterior pouf, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (mm/inches) : -FWS ( 1,8 KG ) Width: 720 / 28,3" Depth: 720 / 28,3" Height: 170 / 6,7" -FWL ( 3,1 KG ) Width: 1100 / 43,3" Depth: 1100 / 43,3" Height: 250 / 9,8" -FWXL ( 5,2 KG ) Width: 1350 / 53,1" Depth: 1350 / 53,1" Height: 340 / 13,4" -FWXXL ( 8 KG ) Width: 1620 / 63,8" Depth: 1620 / 63,8" Height: 400 / 15,7"
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapouf-flower-ogo-furniture-outdoor
    • Familia de productoFlower
    • Grupo de productosOutdoor pouf
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioPoliestireno
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniClass Exterior Seating
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
    Productos similares